Šroubení T s nástrčnými koncovkami QST-V0-G3/8-12
186344
GTIN 4052568041304
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G3/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
10 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 10 bar