Elektromagnetický ventil CPV14-M1H-2OLS-2GLS-1/8

187846

GTIN 4052568148249

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x2/2, otevřen/uzavřen, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
800 l/min
Připojení pneumatiky 1
sběrné připojení
Druh ovládání
elektrick.