Elektromagnetický ventil CPV18-M1H-2OLS-2GLS-1/4
187849
GTIN 4052568148256
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Na čítání...
Funkce ventilu
2x2/2, otevřen/uzavřen, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1600 l/min
Připojení pneumatiky 1
sběrné připojení
Druh ovládání
elektrick.