Válec s krátkým zdvihem AEVC-4-5-P
188051
GTIN 4052568076399
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
4 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4.9 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách