Šroubení s nástrčnou koncovkou QS-1/4-4

190644

GTIN 4052568042790

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Vnější závit R1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
3 mm