Průchodka s nástrčnými koncovkami QSSF-3/8-6-B

190656

GTIN 4052568042899

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnitřní závit G3/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
5 mm