Šroubení L s nástrčnou koncovkou QSL-1/2-10
190661
GTIN 4052568042936
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Vnější závit R1/2 - Vnější závit R1/2
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 10 mm - pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
8.3 mm