Dlouhé šroubení L s nástrčnou koncovkou QSLL-3/8-6

190663

GTIN 4052568042950

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit R3/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
4.3 mm