Válec dle norem DSNU-8-15-P-A
1908247
GTIN 4052568108281
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
8 mm
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách