Válec dle norem DSNU-8-20-P-A
1908248
GTIN 4052568108298
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
8 mm
Zdvih
20 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách