Válec dle norem DSNU-8-30-P-A

1908249

GTIN 4052568108304

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
8 mm
Zdvih
30 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách