Válec dle norem DSNU-10-15-P-A
1908251
GTIN 4052568108328
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
47.1 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách