Válec dle norem DSNU-10-30-P-A
1908253
GTIN 4052568108342
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
47.1 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách