Válec dle norem DSNU-12-15-P-A
1908255
GTIN 4052568108366
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
67.9 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách