Válec dle norem DSNU-12-20-P-A
1908256
GTIN 4052568108373
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
67.9 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách