Válec dle norem DSNU-12-30-P-A
1908257
GTIN 4052568108380
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
67.9 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách