Válec dle norem DSNU-16-35-P-A

1908262

GTIN 4052568108434

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
120.6 N
Zdvih
35 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách