Válec dle norem DSNU-16-20-PPV-A

1908268

GTIN 4052568108496

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
120.6 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách