Válec dle norem DSNU-16-150-PPV-A

1908273

GTIN 4052568108540

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
120.6 N
Zdvih
150 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách