Válec dle norem DSNU-16-10-PPS-A

1908274

GTIN 4052568108557

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
120.6 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách