Válec dle norem DSNU-16-35-PPS-A

1908278

GTIN 4052568108595

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
120.6 N
Zdvih
35 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách