Válec dle norem DSNU-20-20-P-A

1908283

GTIN 4052568108649

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188.5 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách