Válec dle norem DSNU-20-10-PPV-A

1908289

GTIN 4052568108700

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188.5 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách