Válec dle norem DSNU-20-20-PPV-A
1908291
GTIN 4052568108724
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188.5 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách