Válec dle norem DSNU-20-10-PPS-A
1908297
GTIN 4052568108779
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188.5 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách