Válec dle norem DSNU-25-15-P-A

1908305

GTIN 4052568108854

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
294.5 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách