Válec dle norem DSNU-25-20-PPV-A

1908314

GTIN 4052568249151

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
294.5 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách