Válec dle norem DSNU-25-70-PPV-A
1908318
GTIN 4052568249199
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
294.5 N
Zdvih
70 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách