Válec dle norem DSNU-25-15-PPS-A

1908321

GTIN 4052568108939

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
294.5 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách