Válec dle norem DSNU-25-60-PPS-A
1908325
GTIN 4052568249212
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
294.5 N
Zdvih
60 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách