DNCT
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony
Tandemové válce, válce s velkou silou a vícepolohové válce
Tandemové válce a válce s velkou silou
DNCT
DNCT-40- -PPV-A
Tandemový válec
DNCT-40- -PPV-A
191107
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Katalog náhradních dílů
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1387 N
Zdvih
2 mm - 500 mm