DNCT
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony
Tandemové válce, válce s velkou silou a vícepolohové válce
Tandemové válce a válce s velkou silou
DNCT
DNCT-100- -PPV-A-S6
Tandemový válec
DNCT-100- -PPV-A-S6
191215
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Katalog náhradních dílů
Načítání...
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
9130 N
Zdvih
3 mm - 500 mm