Válec dle norem DSNU-10-50-P-A

19186

GTIN 4052568003050

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
47.1 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách