Válec dle norem DSNU-12-40-P-A

19191

GTIN 4052568003081

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
67.9 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách