Válec dle norem DSNU-12-80-P-A
19193
GTIN 4052568066970
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
67.9 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách