Válec dle norem DSNU-12-100-P-A
19194
GTIN 4052568003098
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
67.9 N
Zdvih
100 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách