Válec dle norem DSNU-16-25-P-A
19199
GTIN 4052568003111
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
120.6 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách