Válec dle norem DSNU-20-25-P-A
19208
GTIN 4052568003173
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188.5 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách