Válec dle norem DSNU-20-160-P-A

19214

GTIN 4052568067038

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188.5 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách