Válec dle norem DSNU-20-250-P-A

19216

GTIN 4052568009434

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188.5 N
Zdvih
250 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách