Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Pneumatické pohony

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Válec dle norem DNC-32-70-PPV-A

1922620

GTIN 4052568249908

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
70 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách