Válec dle norem DNC-40-30-PPV-A
1922624
GTIN 4052568249939
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách