Válec dle norem DSNU-16-40-PPV-A
19229
GTIN 4052568067090
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
120.6 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách