Válec dle norem DSNU-16-50-PPV-A

19230

GTIN 4052568003296

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
120.6 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách