Válec dle norem DSNU-16-200-PPV-A

19235

GTIN 4052568067106

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
120.6 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách