Válec dle norem DSNU-20-100-PPV-A
19239
GTIN 4052568067113
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188.5 N
Zdvih
100 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách