Válec dle norem DSNU-20-160-PPV-A
19241
GTIN 4052568003388
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188.5 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách