Válec dle norem DSNU-25-250-PPV-A

19252

GTIN 4052568003494

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
294.5 N
Zdvih
250 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách