Válec dle norem ESNU-8-25-P-A
19255
GTIN 4052568067137
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
8 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
24.6 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách