Válec dle norem ESNU-10-50-P-A

19259

GTIN 4052568003517

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
41.6 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách